Pubblica i tuoi prodotti
Frame for wall hung WC, Disability Access, 
increased assembly

Frame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Disability Access, increased assembly. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Voce di capitolato
  • Adjustable height from 1000 to 1300 mm, width 360 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS-BFWC-001
  • Famiglia di prodottofor drywall construction
  • Gruppo di famigliaFrame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1300
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING