Pubblica i tuoi prodotti
Frame for washbasin, deck mounted tap

Frame for washbasin, deck mounted tap

For installation of washbasins; all the trusses in the high adjustable; self-supporting powder-coated frame; For deck mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
Voce di capitolato
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS-WT-Object
  • Famiglia di prodottofor drywall construction
  • Gruppo di famigliaFrame for washbasin, deck mounted tap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1180
  • Larghezza (mm)410
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING