Pubblica i tuoi prodotti
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Voce di capitolato
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoYin-Yang
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaYin Yang
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)181
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)0.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Regno Unito