Pubblica i tuoi prodotti
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    ALBUM 360, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
    Voce di capitolato
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAlbum-360
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaAlbum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures