Pubblica i tuoi prodotti
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

ALBUM 90, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
Voce di capitolato
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAlbum-90
  • Famiglia di prodottoFlush plates
  • Gruppo di famigliaAlbum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)236
  • Profondità (mm)13
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inMonaco
  • Prodotto inMonaco
  • Peso Netto (Kg)1.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures