Pubblica i tuoi prodotti
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    CUT, accurate soft square design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Voce di capitolato
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCut
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaCut
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)207
    • Profondità (mm)8.5
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures