Pubblica i tuoi prodotti
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    MEDIA The geometric design

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.







































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 


    Voce di capitolato
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMedia
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaMedia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)181
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)0.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures