Pubblica i tuoi prodotti
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
    SIAMP UK

    Moon Flush Plate

    MOON The crescent moon FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Voce di capitolato
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003608 PC DV MOON 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181510 PC MOON DV Blanche LOGO SIAMP 31181610 PC MOON DV CHR MAT/BRILL LOGO SIAMP 31181710 PC MOON DV CHR BRILL/MAT SIAMP
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMoon
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaMoon
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)181
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)0.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures