Pubblica i tuoi prodotti
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - Glass

    A greater hygiene and comfort with the contactless flush solutions FOCUS ON: • Hygiene • Flushing efficiency • Water saving • Design FEATURES: • Presence sensor, cycle starting after 15 seconds • Small flush when presence is between 15 sec. and 2 minutes • Large flush when presence is more than 2 minutes • Forced flush (hand presence in between 2 and 5 sec. in front of sensor) • Cleaning/Maintenance mode (lasts 5 min, hand presence more than 8 sec. in front of sensor) • Self-diagnosis • To be connected to mains (supplied with transformer) • Lock • Cladding thickness in between 16 and 80 mm
    Voce di capitolato
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from glass. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000653 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Glass 10000654 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Light
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoChasse-Auto-Verre
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaAuto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa