Pubblica i tuoi prodotti
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Voce di capitolato
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGlobe
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaGlobe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)10.5
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures