Pubblica i tuoi prodotti
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Voce di capitolato
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReflet-360
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaReflet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures