uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Profilo Tubolare in acciaio

Unique ref.: specialhollowprofile
Produttore: Siderval
Famiglia prodotto: Siderval
Gruppo prodotto: Special Structural Steel Mullion for curtain wall and façade
Data di pubblicazione: 2018-04-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)

Profilo Tubolare in acciaio è un elemento strutturale in acciaio con forma rettangolare cava realizzata per estrusione a caldo.

Come tutti i prodotti Siderval, Profilo Tubolare in acciaio può essere prodotto in una vasta gamma di dimensioni e qualità di acciaio.

Siderval è specializzata nella produzione di profilati strutturali speciali in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Infatti, grazie al processo di estrusione a caldo è possibile realizzare sezioni speciali su misura e su disegno del cliente.

Grazie al processo di estrusione è possibile realizzare sezioni speciali su misura e/o disegno del cliente.

La nostra tecnologia di produzione attraverso estrusione di acciaio ci permette di produrre profili speciali, nella forma e nella lega da voi desiderata per soddisfare appieno le vostre esigenze.

Questi profili possono essere utilizzati per applicazioni strutturali (come ad esempio montanti e traversi per facciate continue) e meccaniche, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza

I tubi rettangolari sono un elemento di design molto utilizzato come montante e traverso nelle facciate continue in acciaio e vetro.

I profili rettangolari estrusi possono avere spessori diversi ed essere ottimizzati in base ai carichi statici richiesti aumentando lo spessore nel profilo dove è necessario.


Profilo Tubolare in acciaio

Certificato di collaudo secondo: EN 10204/3.1B
Qualità acciao: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541   AISI: 304/304L/316/316Ti/321
Lunghezza barre: 4/7m
Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta

Applicazioni:

  • applicazioni strutturali e meccaniche
  • montanti e traversi strutturali per facciate continue 
  • colonne a doppia altezza - altezze elevate




Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Prodotti in acciaio
Classificazione IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Codice: L6512
Uniclass 1.4 Descrizione: Steel sections
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrizione: Metal sections
NBS Reference Codice: 15-10
NBS Reference Descrizione: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numero OmniClass: 23-13 35 00
Titolo OmniClass: Framing Products
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL