Unique ref.: | specialiprofile |
---|---|
Produttore: | Siderval |
Famiglia prodotto: | Siderval |
Gruppo prodotto: | Special Extruded Structural Beam |
Data di pubblicazione: | 2018-04-24 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
PROFILO
H Speciale Estruso in acciaio è un profilato strutturale
in acciaio realizzato per estrusione a caldo.
Come tutti i prodotti Siderval, PROFILO H Speciale Estruso in acciaio può essere prodotto in una vasta gamma di dimensioni e qualità di acciaio.
Siderval è specializzata nella produzione di profilati strutturali speciali in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Infatti, grazie al processo di estrusione a caldo è possibile realizzare sezioni speciali su misura e su disegno del cliente.
Siderval produce travi IPE/ HE con dimensioni speciali.
Queste barre possono essere realizzate nella qualità di acciaio a vostra scelta, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (304/304L, 316/316L, 316Ti, 321), super leghe e anche titanio.
Nel catalogo scaricabile è possibile visionare un elenco delle varie misure in le travi e putrelle in acciaio al carbonio e acciaio inox possono essere prodotti da Siderval tramite estrusione a caldo.
Se non trovate il prodotto che state cercando o un vostro progetto dovesse richiedere dei profili che escono dagli standard, contattateci.
La nostra tecnologia di produzione attraverso estrusione di acciaio ci permette di produrre profili speciali, nella forma e nella lega da voi desiderata per soddisfare appieno le vostre esigenze.
Le putrelle rappresentano di gran lunga il più ampio gruppo di prodotti tra gli acciai strutturali.
Queste barre speciali possono essere utilizzate per travature, applicazioni strutturali (come ad esempio montanti e traversi per facciate continue) e meccaniche, comprese travi e colonne soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza.
PROFILO H Speciale Estruso in acciaio
Trave H strutturale
Certificato di collaudo secondo: EN 10204/3.1B
Qualità di acciaio: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541 AISI: 304 /304L /316 /316Ti / 321 (è disponibile in acciai al carbonio, inossidabili, legati, superleghe)
Lunghezza barre: 4 / 7m
Altre qualità di acciaio, lunghezze e dimensioni su richiesta
Applicazioni:
Profili speciali:
Prodotto url: | https://www.siderval.it/wp-content/uploads/2017/04/h.pdf |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.siderval.it/qualita-e-innovazione/ |
Descrizione tecnica: | https://www.siderval.it/processo-produttivo/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T3 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/siderval/product/specialiprofile
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Travi |
---|---|
Classificazione IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Codice: | L343 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Structural beams and columns |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Metal sections |
NBS Reference Codice: | 15-10 |
NBS Reference Descrizione: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
Numero OmniClass: | 23-13 35 11 11 |
Titolo OmniClass: | Beam Column Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®