Unique ref.: | specialLprofile |
---|---|
Produttore: | Siderval |
Famiglia prodotto: | Siderval |
Gruppo prodotto: | Special Extruded Structural Beam |
Data di pubblicazione: | 2018-04-24 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
PROFILO L Estruso in acciaio è un
profilato strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.
Tra i profili angolari esiste una grande varietà di misure a lati uguali ed a lati disuguali.
Come tutti i prodotti Siderval, PROFILO L Estruso in acciaio può essere prodotto in una vasta gamma di dimensioni e qualità di acciaio.
La nostra gamma di prodotti comprende i profili angolari a lati uguali e profili angolari a lati disuguali.
Siderval è specializzata nella produzione di profilati strutturali speciali in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Infatti, grazie al processo di estrusione a caldo è possibile realizzare sezioni speciali su misura e su disegno del cliente.
Queste barre possono essere realizzate nella qualità di acciaio a vostra scelta, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (304/304L, 316/316L, 316Ti, 321), super leghe e anche titanio.
Nel catalogo scaricabile è possibile visionare un elenco delle varie misure in cui i profili angolari in acciaio possono essere prodotti da Siderval tramite estrusione a caldo.
Se non trovate il prodotto che state cercando o un vostro progetto dovesse richiedere dei profili che escono dagli standard, contattateci.
La nostra tecnologia di produzione attraverso estrusione di acciaio ci permette di produrre profili speciali, nella forma e nella lega da voi desiderata per soddisfare appieno le vostre esigenze.
Generalmente gli angolari in acciaio inox sono utilizzati nel commercio e nell’industria, ma anche in macchine ed attrezzature edili. L’uso di profili in acciaio inossidabile è caratterizzato da una elevata flessibilità di composizione e da una rapida ed economica costruzione (attraverso la possibilità di prefabbricazione nella produzione dell’acciaio). I profili in acciaio inox sono prodotti principalmente da rottami e possono essere riciclati dopo l’utilizzo, risparmiando in questo modo risorse naturali.
PROFILO L Estruso in acciaio
Profili angolari in acciaio inossidabile e al carbonio
Certificato di collaudo secondo: EN 10204/3.1B
Qualità di acciao:
W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI: 304 / 304L / 316 / 316Ti / 321
Lunghezza barre: 4 / 7 m
Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta
Applicazioni:
- Applicazioni strutturali e meccaniche
- Industria
- Sistemi di protezione
- Balaustre
Prodotto url: | https://www.siderval.it/wp-content/uploads/2017/04/l.pdf |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.siderval.it/qualita-e-innovazione/ |
Descrizione tecnica: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T0 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/siderval/product/speciallprofile
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Stainless steel |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Travi |
---|---|
Classificazione IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Codice: | L6512 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-15-10 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Structure |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Metal sections |
NBS Reference Codice: | 15-10 |
NBS Reference Descrizione: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
Numero OmniClass: | 23-13 31 21 13 13 |
Titolo OmniClass: | Steel Bars |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®