Unique ref.: | specialprofile1 |
---|---|
Produttore: | Siderval |
Famiglia prodotto: | Siderval |
Gruppo prodotto: | Special Structural Steel Mullion for curtain wall and façade |
Data di pubblicazione: | 2018-04-24 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Profilo speciale estruso in acciaio Uniqua Tower è un elemento strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.
Questo è un profilo realizzato in modo personalizzato grazie alla nostra consulenza e collaborazione con il cliente e costituisce un esempio di ciò che si può realizzare in acciaio come forma libera.
Le forme libere sono la massima espressione per il design personalizzato. Se il vostro progetto ha bisogno di un design unico, i profili estrusi Siderval sono la risposta.
Grazie al processo di estrusione è possibile realizzare sezioni speciali su misura e/o disegno del cliente, sia cave che piene, con una vasta gamma di dimensioni e qualità: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, super leghe e titanio.
Questo profilo speciale può essere utilizzato per le facciate continue come montante oppure come traverso, e per altre applicazioni strutturali, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza meccanica.
Questa sezione in particolare è stata utilizzata nella facciata della Uniqua Tower a Vienna.
Si tratta di un profilo a T in acciaio con una cava ovale in acciaio al carbonio.
Le dimensioni sono indicative e fanno riferimento ad un progetto specifico.
Diverse sezioni e dimensioni su richiesta.
Profili speciali:
Prodotto url: | https://www.siderval.it/soluzioni-su-misura/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.siderval.it/qualita-e-innovazione/ |
Descrizione tecnica: | https://www.siderval.it/processo-produttivo/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T7 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/siderval/product/specialprofile1
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Prodotti in acciaio |
---|---|
Classificazione IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Codice: | L3332 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Steel bars |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Metal sections |
NBS Reference Codice: | 15-10 |
NBS Reference Descrizione: | General Structural Frame Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
Numero OmniClass: | 23-13 35 11 |
Titolo OmniClass: | Structural Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®