uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Profilo speciale estruso in acciaio Olympic Park

Unique ref.: specialprofile2
Produttore: Siderval
Famiglia prodotto: Siderval
Gruppo prodotto: Special Extruded Structural Metal Profile
Data di pubblicazione: 2018-04-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

Profilo speciale estruso in acciaio Olympic Park è un elemento strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.

Questo è un profilo realizzato in modo personalizzato grazie alla nostra consulenza e collaborazione con il cliente e costituisce un esempio di ciò che si può realizzare in acciaio come forma libera.

Le forme libere sono la massima espressione per il design personalizzato. Se il vostro progetto ha bisogno di un design unico, i profili estrusi Siderval sono la risposta.

Grazie al processo di estrusione è possibile realizzare sezioni speciali su misura e/o disegno del cliente, sia cave che piene, con una vasta gamma di dimensioni e qualità: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, super leghe e titanio.

Questo profilo tubolare può essere utilizzato per applicazioni strutturali, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza.

Questa sezione in particolare è stata utilizzata nella balaustra dell'Olympic Park di Londra.

Le dimensioni sono indicative e fanno riferimento ad un progetto specifico. 

Diverse sezioni e dimensioni su richiesta.


Profili speciali:

  • Sezioni e geometrie speciali su disegno del cliente
  • Lunghezze speciali, diverse dallo standard di 6m
  • Particolari finiture superficiali
  • Particolari proprietà meccaniche
  • Materiali in qualità speciali


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Prodotti in acciaio
Classificazione IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Codice: L3342
Uniclass 1.4 Descrizione: Steel bars
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrizione: Metal sections
NBS Reference Codice: 15-10
NBS Reference Descrizione: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numero OmniClass: 23-13 31 21 13 13
Titolo OmniClass: Steel Bars
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL