Unique ref.: | specialprofile3 |
---|---|
Produttore: | Siderval |
Famiglia prodotto: | Siderval |
Gruppo prodotto: | Special Structural Steel Mullion for curtain wall and façade |
Data di pubblicazione: | 2018-04-24 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Profilo speciale estruso Orchard Road 1 è un elemento strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.
Questo è un profilo realizzato in modo personalizzato grazie alla nostra consulenza e collaborazione con il cliente e costituisce un esempio di ciò che si può realizzare in acciaio come forma libera.
Le forme libere sono la massima espressione per il design personalizzato. Se il vostro progetto ha bisogno di un design unico, i profili estrusi Siderval sono la risposta.
Questa sezione in particolare è stata utilizzata nel progetto di 268 Orchard Road, Singapore. Si tratta di profilati estrusi in acciaio inossidabile che formano un sistema di montanti e traversi rinforzato da un sistema di cavi 3D precompressi. Il sistema progettuale permette di eliminare completamente le colonne, garantendo una superficie completamente libera internamente.
I profili svolgono una funzione strutturale e sono portanti per l'intero edificio. Il sistema di cavi garantisce stabilità anche contro i carichi del vento.
Il processo di estrusione permette di realizzare delle sezioni complesse e speciali come queste, su misura e/o disegno del cliente, sia cave che piene, con una vasta gamma di dimensioni e qualità: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, super leghe e titanio.
I profili possono essere utilizzati per le facciate continue come montanti oppure come traversi e per altre applicazioni strutturali, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza.
Le dimensioni di questo prodotto sono indicative e fanno riferimento ad un progetto specifico.
Diverse sezioni e dimensioni su richiesta.
I profili possono essere utilizzati per le facciate continue come montanti oppure come traversi e per altre applicazioni strutturali, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza.
Qualità di acciaio: AISI 316 LN (altre qualità su richiesta)
Profili speciali:
Prodotto url: | https://www.siderval.it/soluzioni-su-misura/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.siderval.it/qualita-e-innovazione/ |
Descrizione tecnica: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T9 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/siderval/product/specialprofile3
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Prodotti in acciaio |
---|---|
Classificazione IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Codice: | L6512 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Metal sections |
NBS Reference Codice: | 15-10 |
NBS Reference Descrizione: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
Numero OmniClass: | 23-13 35 11 |
Titolo OmniClass: | Structural Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®