uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Profilo speciale estruso Orchard Road 2

Unique ref.: specialprofile4
Produttore: Siderval
Famiglia prodotto: Siderval
Gruppo prodotto: Special Structural Steel Mullion for curtain wall and façade
Data di pubblicazione: 2018-04-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

Profilo speciale estruso Orchard Road 2 è un elemento strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.

Questo è un profilo realizzato in modo personalizzato grazie alla nostra consulenza e collaborazione con il cliente e costituisce un esempio di ciò che si può realizzare in acciaio come forma libera.

Le forme libere sono la massima espressione per il design personalizzato. Se il vostro progetto ha bisogno di un design unico, i profili estrusi in acciaio Siderval sono la risposta.

Questa sezione in particolare è stata utilizzata nel progetto di 268 Orchard Road, Singapore. Si tratta di profilati estrusi in acciaio inossidabile che formano un sistema di montanti e traversi rinforzato da un sistema di cavi 3D precompressi. Il sistema progettuale permette di eliminare completamente le colonne, garantendo una superficie completamente libera internamente.

I profili svolgono una funzione strutturale e sono portanti per l'intero edificio. Il sistema di cavi garantisce stabilità anche contro i carichi del vento.

Il processo di estrusione permette di realizzare delle sezioni complesse e speciali come queste, su misura e/o disegno del cliente, sia cave che piene, con una vasta gamma di dimensioni e qualità: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, super leghe e titanio.

I profili possono essere utilizzati per le facciate continue come montanti oppure come traversi e per altre applicazioni strutturali, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza.

Le dimensioni di questo prodotto sono indicative e fanno riferimento ad un progetto specifico. 

Diverse
sezioni e dimensioni su richiesta.

I profili possono essere utilizzati per le facciate continue come montanti oppure come traversi e per altre applicazioni strutturali, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza.

Qualità di acciaio: AISI 316 LN

Profili speciali:

  • Sezioni e geometrie speciali su disegno del cliente
  • Lunghezze speciali, diverse dallo standard di 6m
  • Particolari finiture superficiali
  • Particolari proprietà meccaniche
  • Materiali in qualità speciali


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Prodotti in acciaio
Classificazione IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Codice: L6512
Uniclass 1.4 Descrizione: Steel sections
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrizione: Metal sections
NBS Reference Codice: 15-10
NBS Reference Descrizione: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numero OmniClass: 23-13 35 11
Titolo OmniClass: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL