uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

PROFILO Tx Speciale Estruso in acciaio

Unique ref.: specialtxprofile
Produttore: Siderval
Famiglia prodotto: Siderval
Gruppo prodotto: Special Extruded Structural Beam
Data di pubblicazione: 2018-05-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

PROFILO Tx Speciale Estruso in acciaio è un profilato strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.

Come tutti i prodotti Siderval, PROFILO Tx Speciale Estruso in acciaio può essere prodotto in una vasta gamma di dimensioni e qualità di acciaio.

Siderval è specializzata nella produzione di profilati strutturali speciali in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Infatti, grazie al processo di estrusione a caldo è possibile realizzare sezioni speciali su misura e su disegno del cliente.

Questi profili speciali in acciaio possono essere una variante creativa rispetto ai classici profili a T, aumentando allo stesso tempo caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica. La nostra gamma di prodotti speciali a T comprende i profili a T con flange uguali e profili a T con flange disuguali anche con diversi spessori.

Queste barre possono essere realizzate nella qualità di acciaio a vostra scelta, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (304/304L, 316/316L, 316Ti, 321), super leghe e anche titanio.

Se avete bisogno di profili speciali contattateci.

La nostra tecnologia di produzione attraverso estrusione di acciaio ci permette di produrre profili speciali, nella forma e nella lega da voi desiderata per soddisfare appieno le vostre esigenze.

Questi profili possono essere utilizzati per applicazioni strutturali (come ad esempio montanti e traversi per facciate continue) e meccaniche, soprattutto quando sono necessarie particolari caratteristiche di resistenza

I profili a T estrusi rispondono alle esigenze di edifici il cui obiettivo principale sia realizzare una facciata con una struttura molto basilare o minimalista. Questa espressione architettonica snella e austera evita elementi superflui che ne disturberebbero la perfezione.

PROFILO Tx Speciale Estruso in acciaio 

Profili strutturali 

Certificato di collaudo secondo: EN 10204/3.1B 

Qualità di acciaio: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541  AISI: 304 /304L / 316 / 316Ti / 321 

Lunghezza barre: 4/7m 

Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta

Applicazioni:

  • applicazioni strutturali e meccaniche
  • montanti e traversi strutturali per facciate continue 
  • profili strutturali per coperture
  • colonne a doppia altezza - altezze elevate
  • elementi strutturali per giardini d'inverso - serre bioclimatiche
  • elementi strutturali per applicazioni industriali
  • travi per macchinari 


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Prodotti in acciaio
Classificazione IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Codice: L6512
Uniclass 1.4 Descrizione: Steel sections
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrizione: Metal sections
NBS Reference Codice: 15-10
NBS Reference Descrizione: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numero OmniClass: 23-13 35 11
Titolo OmniClass: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL