Unique ref.: | specialuprofile |
---|---|
Produttore: | Siderval |
Famiglia prodotto: | Siderval |
Gruppo prodotto: | Special Extruded Structural Metal Profile |
Data di pubblicazione: | 2018-04-24 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
PROFILO U Estruso in acciaio è un
profilato strutturale in acciaio realizzato per estrusione a caldo.
Come tutti i prodotti Siderval, PROFILO U Estruso in acciaio può essere prodotto in una vasta gamma di dimensioni e qualità di acciaio.
La nostra gamma di prodotti comprende i profili a U in acciaio europei standard (UPN) e una grande varietà di profilati a U speciali di dimensioni non standard.
Siderval è specializzata nella produzione di profilati strutturali speciali in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Infatti, grazie al processo di estrusione a caldo è possibile realizzare sezioni speciali su misura e su disegno del cliente.
Queste barre possono essere realizzate nella qualità di acciaio a vostra scelta, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (304/304L, 316/316L, 316Ti, 321), super leghe e anche titanio.
Nel catalogo scaricabile è possibile visionare un elenco delle varie misure in cui i profili a U in acciaio possono essere prodotti da Siderval tramite estrusione a caldo.
Se non trovate il prodotto che state cercando o un vostro progetto dovesse richiedere dei profili che escono dagli standard, contattateci.
La nostra tecnologia di produzione attraverso estrusione di acciaio ci permette di produrre profili speciali, nella forma e nella lega da voi desiderata per soddisfare appieno le vostre esigenze.
PROFILO U Speciale Estruso in acciaio
Profili U strutturali
Certificato di collaudo secondo: EN 10204/3.1B
Qualità di acciao:
W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI: 304/304L, 316/316L, 316Ti, 321
Lunghezza barre: 4/7m
Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta
Applicazioni:
Prodotto url: | https://www.siderval.it/wp-content/uploads/2017/04/u.pdf |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.siderval.it/qualita-e-innovazione/ |
Descrizione tecnica: | https://www.siderval.it/processo-produttivo/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T4 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/siderval/product/specialuprofile
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Stainless steel |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Prodotti in acciaio |
---|---|
Classificazione IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Codice: | L6512 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-15-10 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Structure |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Metal sections |
NBS Reference Codice: | 15-10 |
NBS Reference Descrizione: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
Numero OmniClass: | 23-13 00 00 |
Titolo OmniClass: | Structural and Exterior Enclosure Products |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®