uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Unique ref.: siemens_alpha_din_complete_set
Produttore: Siemens AG
Famiglia prodotto: LV distribution board
Gruppo prodotto: Electrical distribution boards
Data di pubblicazione: 2018-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Ventilazione e distribuzione
Classificazione IFC: Distribution Element
Nome UNSPSC: Distribution or control board fixtures
Codice UNSPSC: 39121108
Uniclass 2.0 Codice: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Descrizione: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Descrizione: Distribution boards
NBS Reference Codice: 70-48-22
NBS Reference Descrizione: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
Numero OmniClass: 23-35 31 27
Titolo OmniClass: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Nome Valore
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®