Unique ref.: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Produttore: | Siemens AG |
Famiglia prodotto: | MV switchgear |
Gruppo prodotto: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Data di pubblicazione: | 2018-03-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Showcase (modello esempio) |
https://www.siemens.com/specifications
Prodotto url: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Descrizione tecnica: | https://www.siemens.com/specifications |
Video di istruzioni: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Categoria BIMobject: | Impianti elettrici - Quadri e interruttori |
---|---|
Classificazione IFC: | Electric Distribution |
Nome UNSPSC: | Switchgear systems |
Codice UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Codice: | JV1 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Descrizione: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Codice: | 86 |
NBS Reference Descrizione: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Numero OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Titolo OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®