uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

8DJH36 36 kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
Produttore: Siemens AG
Famiglia prodotto: MV switchgear
Gruppo prodotto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Data di pubblicazione: 2018-03-01
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (2)
The medium-voltage switchgear type 8DJH36 for secondary distribution systems up to 36 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear. Internal arc classification IAC A FL or FLR up to 20 kA /1 s according to IEC 62271-200 is available as an option.
There are single panels available (K, T, L, R, M) as well as panel blocks in 6 different configurations (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Outdoor enclosures for up to 4 feeders can be ordered additionally.

https://www.siemens.com/specifications


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Quadri e interruttori
Classificazione IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Codice UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Codice: JV1
Uniclass 1.4 Descrizione: Electricity supply
Uniclass 2.0 Codice: PR-86
Uniclass 2.0 Descrizione: Switchgear And Transformers
NBS Reference Codice: 86
NBS Reference Descrizione: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nome Valore
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®