uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Unique ref.: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Produttore: Siemens AG
Famiglia prodotto: MV switchgear
Gruppo prodotto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Data di pubblicazione: 2017-10-26
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Quadri e interruttori
Classificazione IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Codice UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Codice: JV1
Uniclass 1.4 Descrizione: Electricity supply
Uniclass 2.0 Codice: PR-86
Uniclass 2.0 Descrizione: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descrizione: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Codice: 86
NBS Reference Descrizione: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Numero OmniClass: 23-35 31 31 11
Titolo OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nome Valore
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

BIMobject®