uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

8DJH Compact 24 kV MV switchgear gas-insulated

Unique ref.: siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV
Produttore: Siemens AG
Famiglia prodotto: MV switchgear
Gruppo prodotto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Profondità (mm): 775
Data di pubblicazione: 2018-01-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH Compact for secondary distribution systems up to 24 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL, FLR or F up to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).

www.siemens.com/specifications


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Quadri e interruttori
Classificazione IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Codice UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Codice: JV1
Uniclass 1.4 Descrizione: Electricity supply
Uniclass 2.0 Codice: PR-86
Uniclass 2.0 Descrizione: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descrizione: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Codice: 86
NBS Reference Descrizione: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Numero OmniClass: 23-35 31 31 11
Titolo OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nome Valore
Depth 775 mm
Height 1400 mm — 1700 mm
Material Stainless steel ; SF6-Gas
Width 700 mm — 1400 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless steel ; SF6-Gas

BIMobject®