Pubblica i tuoi prodotti
LightVerse Infinity Fiber Adapter Plates
Siemon

LightVerse Infinity Fiber Adapter Plates

The LightVerse Infinity Fiber Patch Panels are available in 1U (up to 96 fibers), 2U (up to 192 fibers) and 4U (up to 384 fibers) and support our comprehensive range of LC and MTP fiber adapter plates as well as the Infinity 4-port copper adapter plate.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolightverse-infinity-fiber-adapter-plates
  • Famiglia di prodottoComputer Network Equipment
  • Gruppo di famigliaFiber
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-17
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete