Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
sigdal/products/8cc08dfd-4efd-4f53-9918-efe7abda07f9
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Kitchen Base cabinet 60cm Uno (2120060)
Non disponibile in Stati Uniti
Sigdal Kjøkken
Follow
Kitchen Base cabinet 60cm Uno (2120060)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
0182120060
Famiglia di prodotto
Uno
Gruppo di famiglia
Base cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-03-28
Numero di versione
1
Altezza (mm)
704
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
565
Links
Links
Istruzioni di installazione
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Video di istruzione
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certificazione di Prodotto
https://www.sigdal.com/barekraft/
Descrizione Tecnica
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Progettato in
Norvegia
Prodotto in
Norvegia
Peso Netto (Kg)
28.06
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Norvegia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download