Pubblica i tuoi prodotti
Kitchen Base cabinet 100cm Uno (2436200)

Kitchen Base cabinet 100cm Uno (2436200)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Voce di capitolato
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0182436200
  • Famiglia di prodottoUno
  • Gruppo di famigliaBase cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)59
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Norvegia