Pubblica i tuoi prodotti
46 Series LED Exit Sign
Signify

46 Series LED Exit Sign

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
The Chloride 46 Line Series LED exit sign offers a slender die cast design that allows these exits to be unobtrusive, while providing excellent visibility required for emergency units.
Voce di capitolato
  • Product Benefits:
    • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
    • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
    • Multiple mounting options means flexibility for different needs
    Product Features:
    • UL listed for damp locations
    • Housing is constructed of die cast aluminum
    • Available in single face or double
    • 6 letter height with 3/4 stroke
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico46_Series_LED_Exit_Sign
  • Famiglia di prodottoChloride
  • Gruppo di famigliaIndoor luminaires - Exit emergency
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti