Pubblica i tuoi prodotti
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents

    Calculite 2" recessed features a discrete small aperture visual profile without compromise to options and features needed to fully accentuate application space.
    Voce di capitolato
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCalculite_LED_2_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Famiglia di prodottoLightolier
    • Gruppo di famigliaIndoor luminaires - Downlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce