Pubblica i tuoi prodotti
L40U LED post top (L40U)
L40U LED post top (L40U)
    Signify

    L40U LED post top (L40U)

    The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
    Voce di capitolato
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL40U_LED_post_top_L40U
    • Famiglia di prodottoLumec
    • Gruppo di famigliaOutdoor luminaires - Urban
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce