Pubblica i tuoi prodotti
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Now with AccuRender LED Technology, Lytecaster provides comfortable, quality illumination for new construction and renovation spaces. LyteCaster's shallow height and modular design make it a versatile lighting option. It is available in 4" (650 lm&1000lm), 5" (1000 lm&1500lm), and 6" (1500 lm&2000lm) aperture sizes.
    Voce di capitolato
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLyteCaster_LED_Downlight
    • Famiglia di prodottoLightolier
    • Gruppo di famigliaIndoor luminaires - Downlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce