Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    SikaEmaco® N 5200 is a universal, one component, polymer modified, fast setting repair, reprofiling and levelling mortar that meets the requirements of class R2 according to EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, carefully selected polymers and fibres to improve physical and application properties. Applied nanotechnology has been used to significantly reduce shrinkage. When mixed with water, it forms a highly thixotropic mortar that can easily be hand or trowel applied in thicknesses from 3 up to 100 mm in one layer.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSikaEmaco-N-5200
    • Famiglia di prodottoConcrete Repair
    • Gruppo di famigliaNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePolymer-modified cementitious
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Numero OmniClass23-13 27 13 11
    • Titolo OmniClassRepair Mortars
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit