Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

SikaEmaco® S 5450 PG is a one component, high strength, high modulus and shrinkage compensated concrete repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5450 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaEmaco® S 5450 PG can be used in thickness from 20 mm up to 200 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaEmaco-S-5450-PG
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioPolymer-modified cementitious
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Classificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Codice CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numero OmniClass23-13 27 13 11
  • Titolo OmniClassRepair Mortars