Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX

    SikaEmaco® T 1100 TIX is a single component, fast setting and hardening thixotropic repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1100 TIX is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, specially selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives providing rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1100 TIX forms a plastic / thixotropic mortar which can be easily applied by hand from 10 mm up to 150 mm thickness.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSikaEmaco-T-1100-TIX
    • Famiglia di prodottoConcrete Repair
    • Gruppo di famigliaTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC000611
    • Nome ETIMQuick drying cement/plaster
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numero OmniClass23-13 27 13 11
    • Titolo OmniClassRepair Mortars
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit