Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR

    SikaEmaco® T 1400 FR is a single component, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar with metallic fibre reinforcement that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1400 FR is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, galvanised steel fibres, specially selected polymer fibres (PAN - polyacrylonitryl) and special additives provide rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1400 FR forms a mortar with flowable consistency which can be easily applied by hand from 10 mm up to 150 mm thickness.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSikaEmaco-T-1400-FR
    • Famiglia di prodottoConcrete Repair
    • Gruppo di famigliaTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Classificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC000611
    • Nome ETIMQuick drying cement/plaster
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numero OmniClass23-13 27 13 11
    • Titolo OmniClassRepair Mortars