Pubblica i tuoi prodotti
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaGrout-9400
  • Famiglia di prodottoGrouting
  • Gruppo di famigliaCementitious Grouts
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Codice CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Numero OmniClass23-13 15 15
  • Titolo OmniClassGrouts