Pubblica i tuoi prodotti
Impermeabilizzazione del tetto verde - MasterSeal Roof
Impermeabilizzazione del tetto verde - MasterSeal Roof
Impermeabilizzazione del tetto verde - MasterSeal Roof
Impermeabilizzazione del tetto verde - MasterSeal Roof
Impermeabilizzazione del tetto verde - MasterSeal Roof
    Sika
    Archiviato

    Impermeabilizzazione del tetto verde - MasterSeal Roof

    I sistemi impermeabilizzanti in forma liquida MasterSeal Roof formano una membrana continua, completamente aderente, che evita saldature e giunzioni intorno agli elementi del tetto. La proprietà di resistenza alla proliferazione delle radici e la prolungata vita di servizio garantiscono le proprietà ideali per i tetti in cui viene posato uno strato di vegetazione. È disponibile una ampia gamma di dettagli costruttivi e layout del sistema.
    Voce di capitolato
    • Impermeabilizzazione continua delle coperture con il sistema MasterSeal Roof è composto da una mano di membrana impermeabile bicomponente di poliurea ibrida o pura con un contenuto solido pari al 100% applicata con uno spessore minimo di 2 mm di Master Builders Solutions o analoga. La Configurazione del sistema risulta specifica per tetti rovesci a bassa pendenza in cui verrà applicato uno strato finale di verde intensivo o estensivo. Il sistema MasterSeal Roof comprende un primer specifico per il substrato e una finitura resistente ai raggi UV per le superfici che non coperte dagli strati vegetativi.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogreen-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Famiglia di prodottoMBCC Group (Removed)
    • Gruppo di famigliaWaterproofing
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePolyurea
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Liquid-applied inverted roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 15
    • Titolo OmniClassFluid Applied Waterproofing