Pubblica i tuoi prodotti
PCI System for Industrial Tiling
Sika

PCI System for Industrial Tiling

The Industrial Tiling System is specially designed for tiled coverings for commercial and industrial facilities especially in areas subject to severe chemical, thermal and mechanical loads such as industrial kitchens, food processing plants, breweries, etc.
Voce di capitolato
  • System benefits: • Chemical-resistant, water-impermeable, highly where-resistant and weather resistant reaction resin system • With general approval by the construction authorities
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopci-system-industrial-tiling
  • Famiglia di prodottoPCI Systems
  • Gruppo di famigliaTile and Natural Stone Fixing
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Materiale secondarioSigillante
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019510
  • Nome ETIMTiles
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_45_88
  • Descrizione Uniclass 2015Tiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring

Disponibilità Regionale

Europa