Pubblica i tuoi prodotti
PCI System for Multi-Use Tiling
Sika

PCI System for Multi-Use Tiling

The multi-use tiling system can be used for laying all types of ceramic tiles irrespective of their size and weight. The main field of application is in the home, especially in domestic showers and bathrooms.
Voce di capitolato
  • System benefits: • Versatile application • Very low-emission products for a healthy living environment • With easy-to-clean effect • Extremely reliable laying even on recently laid cement screed
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopci-system-multi-use-tiling
  • Famiglia di prodottoPCI Systems
  • Gruppo di famigliaTile and Natural Stone Fixing
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Materiale secondarioSigillante
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019510
  • Nome ETIMTiles
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_45_88
  • Descrizione Uniclass 2015Tiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring