Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaEmaco-P-5000-AP
  • Famiglia di prodottoConcrete Protection
  • Gruppo di famigliaRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 13 11
  • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints