Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

SikaEmaco® S 488 is a single component, high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of EN 1504-3 class R4. Mixed with water it forms a thixotropic mortar that can be easily applied by trowel or spray.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaEmaco-S-488
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Codice CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numero OmniClass23-13 27 13 11
  • Titolo OmniClassRepair Mortars