Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400

SikaEmaco® S 5400 is a single component, extra high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® S 5400 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5400 forms a highly thixotropic mortar that can easily be spray or trowel applied.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaEmaco-S-5400
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numero OmniClass23-13 27 13 11
  • Titolo OmniClassRepair Mortars