Pubblica i tuoi prodotti
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaGrout-928
  • Famiglia di prodottoGrouting
  • Gruppo di famigliaCementitious Grouts
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSand
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Codice CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Numero OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Titolo OmniClassNonmetallic Concrete Grouts