Pubblica i tuoi prodotti
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaInject-1315
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201403 64 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Epoxy Injection Grouting
  • Numero OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Titolo OmniClassConcrete Rehabilitation Products