Pubblica i tuoi prodotti
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaLatex-600
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaCementitious Waterproofing Coatings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioPolymer-modified cementitious
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Descrizione Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Titolo OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing