Pubblica i tuoi prodotti
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

THERMOTEK®MAX 10 is type 10A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Voce di capitolato
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoThermotek_MAX_10
  • Famiglia di prodottoThermotek®
  • Gruppo di famigliaLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inMessico
  • Prodotto inMessico
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Descrizione Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201407 14 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Titolo OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing