Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWABO_CWWM_C
  • Famiglia di prodottoExpansion Joints
  • Gruppo di famigliaArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
  • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints