Pubblica i tuoi prodotti
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Wabo®FS Bridge Seal is a pre-compressed, foam-supported silicone bridge joint system. The Wabo®FS Bridge Seal is comprised of a 100% acrylic impregnated polyurethane foam seal coated with a highway grade UV Stable silicone. The foam seal is designed to be permanently bonded to the joint substrate with a user-friendly field applied Wabo®Gel Adhesive
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_FS
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaBridge and Highway Expansion Joints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints