Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_HFF
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaFire Barrier Joint Systems
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints